arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGWB-G3-F 160-81-50

SGWB-G3-F 160-81-50

Mors réversibles, grip

ID 432624

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors à crocs réversible, fixe
  • Interface 1: W-160
  • Compatible avec: KSC3-K 160, KSC-F 160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 81 x 50 mm
  • étape de préhension: 3 mm
  • Poids: 3.2 kg
Breedte [mm] 160.0
Diepte [mm] 81.0
Hoogte [mm] 50.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 3.2

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven