Description
Manchons de protection fermés conçus pour protéger la cinématique des mandrins contre la pénétration de copeaux et du liquide de refroidissement Grâce à la butée intégrée, les pièces à usiner peuvent être positionnées avec une fidélité de reproduction élevée dans le mandrin.
Options et informations particulières
Avant d'utiliser ce manchon de protection, il importe d'inspecter le passage de broche du mandrin ! Il doit être au moins de Ø D + 0,5 mm. Ensuite, les pièces peuvent être fixées dans le mandrin, dans une plage allant de 0 à 110 mm.