SBS-T-E 260
Zubehör Drehfutter Standard
ID 1300324
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Passend zu: ROTA NCE 260-81
- Durchmesser: 65.5 mm
- Gewicht: 2.9 kg
Détails techniques
| ØC [mm] | 61.0 |
|---|---|
| ØD [mm] | 65.5 |
| E min. [mm] | 0.0 |
| E max. [mm] | 110.0 |
| F [mm] | 95.0 |
| ØG [mm] | 40.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Gewicht [kg] | 2.9 |