SBS-T-S 160
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 8704853
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale avec butée réglable
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA-S plus 2.0 160-42
- Diamètre: 42 mm
- Poids: 0.9 kg
Détails techniques
B [mm] | 28.8 |
---|---|
ØC [mm] | 34 |
ØD [mm] | 42 |
E min. [mm] | 28.8 |
E max. [mm] | 88.3 |
F [mm] | 141.5 |
ØG [mm] | 24 |
H | M4 x 8 |
K | M27 |
Poids [kg] | 0.9 |