SBS-T-S 250
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 8704855
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale avec butée réglable
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA-S plus 2.0 250-62
- Diamètre: 62 mm
- Poids: 1.9 kg
Détails techniques
B [mm] | 38.3 |
---|---|
ØC [mm] | 51 |
ØD [mm] | 62 |
E min. [mm] | 38.3 |
E max. [mm] | 80.3 |
F [mm] | 140 |
ØG [mm] | 35 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Poids [kg] | 1.9 |