SGA-4 180-62-22
Plaque interface
ID 432493
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque d'adaptation, fixe
- Compatible avec: KSC-F 125
- Interface 1: W-38
- Dimensions: 180 x 62 x 22 mm
- Nombre de maillages de trous: 12
- Poids: 1.9 kg
Détails techniques
Largeur [mm] | 180 |
---|---|
Profondeur [mm] | 62 |
Hauteur [mm] | 22 |
Offre groupée | Pièce |
Poids [kg] | 1.9 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors réversibles sextuples