SGA-6 160-74-17
Plaque interface
ID 1329343
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque interface
- Compatible avec: KSM2 90
- Interface 1: W-38
- Dimensions: 160 x 74 x 17 mm
- Nombre de maillages de trous: 14
- Poids: 1.6 kg
Détails techniques
Largeur [mm] | 160 |
---|---|
Profondeur [mm] | 74 |
Hauteur [mm] | 17 |
Offre groupée | Pièce |
Poids [kg] | 1.6 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors réversibles sextuples