SP 200-1
Upínacie vložky
ID 194140
SP 200-1, Upínacie vložky
- Výška H: 10 mm
- Dĺžka L: 25.5 mm
- Šírka B: 16 mm
- Závit G: M6
Détails techniques
| Výška H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Dĺžka L [mm] | 25.5 |
| Šírka B [mm] | 16.0 |
| Závit G | M6 |