SSH-SL SW19-480
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 1448215
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé d'actionnement hexagonale
- Pour actionnement manuel des mandrins de tour manuels pf SCHUNK
- Avec mécanisme d'éjection
- Version longue.
- Compatible avec: ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA ML flex 2+2 800, 1000, 1200
- Taille de clé: 19
- Longueur: 480 mm
- Poids: 3 kg
Détails techniques
Hexagone | 19 |
---|---|
Longueur [mm] | 480 |
Poids [kg] | 3 |