arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MDN 3-2 Illustration similar

MDN 3-2

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

ID 471102

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

Caractéristiques des produits :
  • Passage de fluides modulaire
  • Pour le montage ultérieur sur les modules de serrage NSL3 et NSL plus
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 59,9 x 29,9 x 38,4 mm
  • Distance entre les interfaces: 30 mm
  • Force d'actionnement, interface de couplage: 100 N
  • Poids: 0.27 kg
Longueur [mm] 59.9
Largeur [mm] 29.9
Hauteur [mm] 38.4
Distance entre les interfaces [mm] 30.0
Force d'actionnement, interface de couplage [N] 100.0
Poids [kg] 0.27

Etendue de la livraison
Unité de transfert de liquides, vis de fixation tant pour les situations de fixation, les goupilles cylindriques, capots de recouvrement, bouchons d'étanchéité