arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SAT-DW-BR 500-710

SAT-DW-BR 500-710

Tours de bridage à deux faces

ID 431104

Tours de serrage sans étaux de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Équerre double avec surfaces de serrage fraisées avec précision et trame d'alésage 50 mm continue.
  • Trame d'alésage avec étiquetage alphanumérique
  • Trame d'alésage nouvelle version avec douilles d'ajustage trempées et douilles filetées Ø12F7/M12
Caractéristiques techniques :
  • Plaque de base: 500 x 500 mm
  • Dimensions tour: 380 x 160 x 710 mm
  • Matière: Fonte EN-GJL-250
  • Poids: 215 kg
Pallet size 500 x 500 mm
Weight [kg] 215.0

Scope of delivery
Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover