arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSF3-F 250-PM

KSF3-F 250-PM

弹簧驱动二爪动力虎钳

ID 1448297

标准弹簧驱动虎钳

产品特性:
  • 二爪动力虎钳
  • 带固定卡爪
  • 标准行程
  • 气动端位置监控
  • 气动触点监控
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 250 x 250 x 98,2 mm
  • 夹持力范围: 37 - 50 kN
  • 单指行程: 10 mm
  • 最大卡爪高度: 150 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 打开压力: 6 - 9 bar
  • 每个行程的耗气量: 4600 cm³
  • 闭合/张开时间: 1.5 s
  • 重量: 40 kg
Curso por castanha [mm] 10.0
Força de fixação mín. [kN] 37.0
Força de fixação máx. [kN] 50.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 150.0
Distância H [mm] 40.0
Consumo de ar por curso a 6 bar [cm³] 4600.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 1.5
Peso [kg] 40.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Faixa de força de fixação
A força de fixação depende do curso devido à tensão da mola. A força de fixação máx. é atingida na condição "aberto", força de fixação mín. na condição "fechada".

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)