arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP3-LH 315-Z

KSP3-LH 315-Z

Étaux de serrage pneumatique 2 mors

ID 1409327

Étau de serrage pneumatique en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Alésages de positionnement produits par gabarit
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 315 x 315 x 136 mm
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 40 kN
  • Course par mors : 18 mm
  • Hauteur de mors max.: 500 mm
  • Répétabilité: 0.02 mm
  • Pression d'utilisation: 2 - 6 bar
  • Consommation d'air par course double à 6 bar: 21500 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 2 s
  • Poids: 70 kg
Course par mors  [mm] 18.0
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 40.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.02
Hauteur de mors max. [mm] 500.0
Distance H [mm] 40.0
Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] 21500.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 2.0
Poids [kg] 70.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée