KSG R 125
Morsa de fixação NC
ID 430800
Morsa de ação simples padrão com reforço de potência
Características do produto:
Características do produto:
- Com adaptador e placa de pêndulo
- Ajuste contínuo da força de fixação
- Preparado para VERO-S
- Com adaptador e placa de pêndulo
- Dimensões: 125 x 390 x 140 mm
- Largura da castanha: 192 mm
- Força de fixação: 4 - 40 kN
- Peso: 34 kg
Technical details
| Largura da morsa de fixação [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Largura da castanha [mm] | 192.0 |
| Força de fixação mín. [kN] | 4.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 40.0 |
| Peso [kg] | 34.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa de fixação com adaptador e placa pendular incluindo castanhas de fixação, alavanca de fixação, manual de operação; sem castanhas reversíveis de 6 dobras