arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GFD mini Ø150-171-3 52

GFD mini Ø150-171-3 52

Handmatige afstellingssystemen

ID 1561243

Standaard handmatig set-upsysteem

Productkenmerken
  • 3-weg spantoren
  • Handmatig geklemd systeem
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø148 x 171 mm
  • Klempenkaliber: 52 x 52 mm
  • Neerhaalkracht: 17 kN
  • Max. koppel: 30 Nm
  • Materiaal: Hard-geanodiseerd aluminium
  • Gewicht: 6.3 kg
Pull-down force [kN] 17.0
Max. torque [Nm] 30.0
Weight [kg] 6.3

Scope of delivery
Tombstone, operating manual; without clamping pins, without clamping device