arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
OPUS-H3 250-110 Illustration similaire

OPUS-H3 250-110

Vérin avec passage

ID 1360395

Cylindre de serrage version standard

Caractéristiques des produits :
  • Vérin avec passage
  • Perçage: 110.5 mm
Caractéristiques techniques :
  • Course du piston: 35 mm
  • Surface du piston: 247 cm²
  • Force de traction à 45 bars: 110 kN
  • Quantité de fuite d'huile: 9 l/min
  • Pression d'utilisation maximale: 45 bar
  • Vitesse de rotation max.: 3600 1/min
  • Poids: 49 kg
Vitesse de rotation max. [1/min] 3600.0
Surface du piston [cm²] 247.0
Course du piston [mm] 35.0
Perçage [mm] 110.5
Pression admissible max. [bar] 45.0
Force de traction à 45 bars [kN] 110.0
Quantité de fuite d'huile [l/min] 9.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.28
Consommation électrique  [kW] 2.2
Poids [kg] 49.0