THL-A plus 100 M-Z
Lünetten mit ausschwenkbarem Hebelarm
ID 825122
Lünette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Selbstzentrierende Lünette
- Hydraulische Betätigung
- Manuelle Schmierung
- Zylindrische Laufrollen
- Spannbereich: 4 - 52 mm
- Max. Spannkraft pro Rolle: 1 kN
- Betätigungsdruck: 6 - 50 bar
- Zentriergenauigkeit: < 0.02 mm
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Max. Umfangsgeschwindigkeit: 895 m/min
- Gewicht: 6.5 kg
Détails techniques
| Type of lubrication | Manual lubrication |
|---|---|
| Rollers | cylindrical |
| Min. clamping Ø [mm] | 4.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 52.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 6.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 50.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 1.0 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.02 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 895.0 |
| Weight [kg] | 6.5 |