arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-G 200-62 A4-GBK

ROTA-G 200-62 A4-GBK

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 815018

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 62 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 4
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 6.8 mm
  • Pas de dent: 4.7 mm
  • Force de serrage max.: 95 kN
  • Couple de rotation max.: 90 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 4600 1/min
  • Poids: 19.4 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 4
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 4600.0
Max. clamping force [kN] 95.0
Max. torque [Nm] 90.0
Stroke/jaw [mm] 6.8
Tooth pitch [mm] 4.7
Weight [kg] 19.4

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual