ROTA-S plus 2.0 160-42 A5-VP2
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 819181
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 42 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 5
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 6.5 mm
- Tooth pitch: 4.8 mm
- Max. clamping force: 65 kN
- Max. torque: 80 Nm
- Max. rotational speed: 5400 1/min
- Weight: 9.8 kg
Technical details
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 5 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 5400.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 65.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 80.0 |
| Hub/Backe [mm] | 6.5 |
| Zahnteilung [mm] | 4.8 |
| Höhe H mit Flansch [mm] | 83.5 |
| Eigenmasse [kg] | 9.8 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel und Betriebsanleitung