ROTA-S plus 2.0 250-62 Z235-SFG
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 819003
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 62 mm
- Support de broche: Z235
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 7.7 mm
- Pas de dent: 6 mm
- Force de serrage max.: 160 kN
- Couple de rotation max.: 210 Nm
- Vitesse de rotation max.: 4200 1/min
- Poids: 28.8 kg
Détails techniques
| Type de broche | - |
|---|---|
| Taille de broche | Z235 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4200.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 160.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 210.0 |
| Course/mors [mm] | 7.7 |
| Pas de dent [mm] | 6.0 |
| Poids [kg] | 28.8 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation