ROTA-S plus 2.0 315-92 A6-SFG
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 819074
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 92 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 9.8 mm
- Pas de dent: 7 mm
- Force de serrage max.: 180 kN
- Couple de rotation max.: 220 Nm
- Vitesse de rotation max.: 3400 1/min
- Poids: 65.6 kg
Détails techniques
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3400.0 |
| Max. clamping force [kN] | 180.0 |
| Max. torque [Nm] | 220.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 9.8 |
| Tooth pitch [mm] | 7.0 |
| Height H with flange [mm] | 136.0 |
| Weight [kg] | 65.6 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual