ROTA-S plus 500-162 C15-VP1
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 814353
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 162 mm
- Spindle holder: ISO 702-3 Nr. 15
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 12 mm
- Tooth pitch: 8.5 mm
- Max. clamping force: 270 kN
- Max. torque: 320 Nm
- Max. rotational speed: 1500 1/min
- Weight: 174 kg
Technical details
| Tipo di mandrino | ISO 702-3 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 15 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 1500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 270.0 |
| Coppia max. [Nm] | 320.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 12.0 |
| Passo tra i denti [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 174.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso