ROTA 2B 250 Z220-SV90°
Mandrins automatiques avec centre fermé
ID 813060
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 2 mors à rampe
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- Course par mors : 16 mm
- Course du piston: 28 mm
- Force de serrage max.: 75 kN
- Force d'actionnement max.: 61 kN
- Vitesse de rotation max.: 2700 1/min
- Poids: 22 kg
Détails techniques
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 2700.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 75.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 61.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 16.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 28.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.16 |
| Peso [kg] | 22.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SRK 250, 3.0 kg
- red
-
2 SRK 250, 4.0 kg
- yellow
-
2 SRK 250
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T, tornillos de fijación para mordazas superiores, tornillos de fijación del chuck y manual de instrucciones