ROTA NCO 210 A6-KV
Mandrins automatiques avec centre fermé
ID 856015
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Corsa per griffa: 9 mm
- Corsa del pistone: 27 mm
- Forza di serraggio max.: 95 kN
- Forza di azionamento max: 42 kN
- Numero di giri max.: 5000 1/min
- Peso: 23 kg
Détails techniques
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 6 |
| Dentatura | Incastro a croce |
| Numero di giri max. [1/min] | 5000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 95.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 42.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 9.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 27.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.12 |
| Peso [kg] | 23.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso