ROTA NCO 210 Z170-KV
动力车床卡盘,无通孔
ID 856013
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 9 mm
- 活塞行程: 27 mm
- 最大夹持力*: 95 kN
- 最大启动力: 42 kN
- 最大旋转速度: 5000 1/min
- 重量: 21 kg
Technical details
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 6 (Z170) |
| 细齿 | 十字槽 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 5000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 95.0 |
| 最大启动力 [kN] | 42.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 9.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 27.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.11 |
| 重量 [kg] | 21.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册