ROTA NCO2-F 800 Z520-M2
Mandrins automatiques avec centre fermé
ID 1486021
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Support de broche: Z520
- Interface des mors: Module 2
- Avec compensation de la force centrifuge
- Sans réglage individuel des mors
- Corps du mandrin: EN-GJS-500-7
- Course/mors: 23 mm
- Course du piston: 57 mm
- Force de serrage max.: 300 kN
- Force d'actionnement max.: 170 kN
- Vitesse de rotation max.: 900 1/min
- Poids: 391 kg
Détails techniques
| Spindeltyp | - |
|---|---|
| Spindelgröße | Z520 |
| Verzahnung | Modul 2 |
| Max. Drehzahl [1/min] | 900.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 300.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 170.0 |
| Hub/Backe [mm] | 23.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 57.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 32.0 |
| Eigenmasse [kg] | 391.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung