ROTA NCR-A-F 400 Z300-SV90°
Sealed 6-jaw power lathe chuck
ID 1339990
Standard power lathe chucks without through-hole
Product features:
Product features:
- 6-jaw compensation chucks
- Fliehkraftausgleichsystem
- Sealed design
- Pendulum compensation: 2+2+2 jaws oscillating in pairs
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Stroke per jaw: 12 mm
- Piston stroke: 30 mm
- Pendulum compensation: ± 2.5 mm
- Max. clamping force: 100 kN
- Max. actuating force: 54 kN
- Max. rotational speed: 1400 1/min
- Weight: 130 kg
Technické údaje
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 11 (Z300) |
| Denture | 1/16" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1400.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 100.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 54.0 |
| Course/mors [mm] | 12.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 30.0 |
| Dispositif pendulaire à compensation [mm] | ± 2.5 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 2.4 |
| Poids [kg] | 130.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation
Noter le diagramme force de serrage/ tr/min
Les mors marqués d'un * dans le diagramme force de serrage/vitesse sont fixés à la version du mandrin avec compensation de la force centrifuge.