arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO 210 Z170 RAPIDO-A2

ROTA NCO 210 Z170 RAPIDO-A2

Mandrins de tour automatique à changement rapide de mors

ID 1520668

Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interface des mors: RAPIDO
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 9 mm
  • Course du piston: 27 mm
  • Force de serrage max.: 85 kN
  • Force d'actionnement max.: 37.5 kN
  • Vitesse de rotation max.: 3000 1/min
  • Poids: 21 kg
Typ wrzeciona ISO 702-4
Wielkość wrzeciona Nr. 6 (Z170)
Zazębienie RAPIDO
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 3000.0
Maks. siła mocowania [kN] 85.0
Maks. siła uruchamiająca [kN] 37.5
Skok/szczęka [mm] 9.0
Skok tłoka (H) [mm] 27.0
Moment bezwładności [kgm²] 0.14
Masa [kg] 21.0

Zakres dostawy
Uchwyt, śruby mocujące uchwyt, pokrywa i podręcznik obsługi