ROTA NC plus 2 260-86/2 Z220-SV60°
Mandrino autocentrante con foro passante
Ident.-Nr. 1348230
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-hook a 2 ganasce
- Foro passante: 86 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Corsa per griffa: 5.3 mm
- Corsa del pistone: 20 mm
- Forza di serraggio max.: 95 kN
- Forza di azionamento max: 40 kN
- Numero di giri max.: 3500 1/min
- Peso: 33 kg
Technische Details
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 (Z220) |
| Denture | 1.5 mm x 60° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 95.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 40.0 |
| Course/mors [mm] | 5.3 |
| Course du piston (H) [mm] | 20.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.29 |
| Poids [kg] | 33.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding