arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SBM-ST 161 Similar a la imagen

SBM-ST 161

Barras aserratadas de acero

ID 112168

SBM-ST 161, Barras aserratadas de acero

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 16 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • Descubra otras barras aserratadas en diferentes alturas y anchuras, disponibles en aluminio o acero. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Gruppo prodotti Barre seghettate in acciaio
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 16.0
Larghezza B [mm] 40.0
Altezza H [mm] 80.0
Lunghezza L [mm] 420.0
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/pezzo [kg] 10.2