arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZA-ST 16-1 Illustration similaire

SZA-ST 16-1

Mors à crocs durs pour le serrage de barre

ID 175100

SZA-ST 16-1, Mors à crocs durs pour le serrage de barre
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 17 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage de barre
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 17
Largeur B [mm] 35
Hauteur H [mm] 40
Profondeur de serrage T [mm] 30
Entre-axe des trous b [mm] 19
Vis M12
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 1.2