SZIJ 25-2
Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
ID 179118
SZIJ 25-2, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 16 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Groupe de produit | Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage |
|---|---|
| Denture | 1.5 mm x 60° |
| Largeur de la fente N [mm] | 16.0 |
| Largeur B [mm] | 40.0 |
| Hauteur H [mm] | 58.0 |
| Longueur L [mm] | 93.0 |
| Profondeur de serrage T [mm] | 25.0 |
| Butée de pièce filetée G | M6 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 30.0 |
| Vis | M12 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/jeu [kg] | 2.8 |