arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SBK 130 Illustration similaire

SBK 130

Mors doux rapportés coudés en acier

ID 135100

SBK 130, Mors doux rapportés coudés en acier

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Tenon-rainure
  • Largeur de rainure: 13 mm
  • Largeur d'appui: 8 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Mors doux rapportés coudés en acier
Denture Tenon-rainure
Largeur de la fente N [mm] 13.0
Largeur de l'onglet S [mm] 8.0
Largeur B [mm] 30.0
Hauteur H [mm] 45.0
Hauteur H1 [mm] 42.5
Hauteur H2 [mm] 38.0
Longueur L [mm] 60.0
Entre-axe des trous a [mm] 33.5
Vis M12
Matériau Acier 16MnCr5 de cémentation
m/jeu [kg] 1.36