PAL S mikro 60 x 50-V10
Palettes de serrage sans moyen de serrage
ID 1358960
Palette de serrage standard
- Côté supérieur de la finition client
- Tirettes de serrage une voie inférieures SPx micro 10 avec broche index IXB V10 micro
- Dimensions: 59,8 x 49,8 x 12 mm
- Matière: Acier
- Parallélisme: 0.02 mm
- Poids: 0.25 kg
Détails techniques
| Länge [mm] | 59.8 |
|---|---|
| Breite [mm] | 49.8 |
| Werkstoff | Stahl |
| Planparallelität [mm] | 0.02 |
| Gewicht [kg] | 0.25 |
Lieferumfang
Spannpalette, Spannbolzen, Indexierbolzen