PAL A 399 x 399
Palettes de serrage sans moyen de serrage
ID 470050
Palette de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Côté supérieur de la finition client
- Tirettes de serrage quatre voies inférieures SPx 40
- Dimensions: 399 x 399 x 25 mm
- Matière: Aluminium, anodisé
- Parallélisme: 0.05 mm
- Poids: 12 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 399.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 399.0 |
| Hauteur H [mm] | 25.0 |
| Matériau | Aluminium, anodisé |
| Parallélisme [mm] | 0.05 |
| Poids [kg] | 12.0 |
Etendue de la livraison
Palettes de bridage, tirette, poignées aluminium