arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PAL S 399 x 399

PAL S 399 x 399

Clamping pallets without clamping devices

ID 470049

Clamping pallet standard

Product features:
  • Top side for customer's finishing
  • Bottom four-way clamping pins SPx 40
Technical data:
  • Dimensions: 399 x 399 x 20 mm
  • Material: Steel
  • Plane parallelism: 0.02 mm
  • Weight: 28 kg
Length [mm] 399.0
Width [mm] 399.0
Height H [mm] 20.0
Material Steel
Plane parallelism [mm] 0.02
Weight [kg] 28.0

Scope of delivery
Clamping pallets, clamping pins, aluminum handles