arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PAL-K S mini 199 x 199

PAL-K S mini 199 x 199

Palettes de serrage sans moyen de serrage

ID 1551645

Palette de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Partie supérieure préparée pour les dispositifs de serrage KONTEC
  • Unterseite 4fach Spannbolzen SPx mini 20
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 199 x 199 x 16 mm
  • Matière: Acier
  • Parallélisme: 0.02 mm
  • Poids: 5 kg
Length [mm] 199.0
Width [mm] 199.0
Material Steel
Plane parallelism [mm] 0.02
Weight [kg] 5.0

Scope of delivery
Clamping pallet, clamping pins, handles; without clamping device