PAL-K S mini 199 x 99
Palettes de serrage sans moyen de serrage
ID 1551644
Palette de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Partie supérieure préparée pour les dispositifs de serrage KONTEC
- Partie inférieure axe de serrage double SPx mini 20
- Dimensions: 199 x 99 x 16 mm
- Matière: Acier
- Parallélisme: 0.02 mm
- Poids: 2.6 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 99.0 |
| Matériau | Acier |
| Parallélisme [mm] | 0.02 |
| Poids [kg] | 2.6 |
Etendue de la livraison
Palette de serrage, tirettes de bridage ; sans dispositif de serrage