arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SPA mini 20-K

SPA mini 20-K

Tirettes de bridage

ID 1490545

Tirettes de bridage standard

Caractéristiques des produits :
  • Tirettes de bridage standard
  • Tirettes de centrage
  • Acier inoxydable
  • Vis raccourcie
Caractéristiques techniques :
  • Force de maintien M6: 15 kN
  • Force de maintien M8: 25 kN
  • Poids: 0.03 kg
Force de maintien M6 [kN] 15.0
Force de maintien M8 [kN] 25.0
Matériau Acier inoxydable
Variante Tirettes de centrage
Poids [kg] 0.03

Etendue de la livraison
Tirettes de serrage avec vis de fixation courtes