SPA-OB 40-16G6
Tirettes de bridage
ID 1398359
Tirettes de bridage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tirettes de serrage sans collerette de centrage
- Tirettes de centrage
- Force de maintien M12: 50 kN
- Force de maintien M16: 75 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Poids: 0.3 kg
Détails techniques
| Force de maintien M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Force de maintien M16 [kN] | 75.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Variante | Tirettes de centrage |
| Poids [kg] | 0.3 |
Etendue de la livraison
Tirette de serrage, sans vis de fixation