KSP3 160-Z-SM IOL
Sensory clamping force blocks
ID 1594964
Morsa automatica sensoriale nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Progettazione sensoriale
- Controllo attraverso l'IO-Link
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Fori di posizionamento rettificati
- Monitoraggio della posizione delle ganasce tramite IO-Link
- Monitoraggio della pressione aperto/bloccato tramite IO-Link
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 160 x 160 x 82,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 45 kN
- Corsa per griffa: 3 mm
- Altezza max. ganasce: 60 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 2 - 9 bar
- Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 3400 cm³
- Unità di controllo della tensione d'esercizio: 24 V DC
- Tempo di chiusura/apertura: 0.4 s
- Peso: 11 kg
Détails techniques
| Course par mors [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 45.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 9.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 60.0 |
| Distance H [mm] | 25.0 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 3400.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 0.4 |
| Poids [kg] | 11.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors et étau de serrage automatique, couvercles, vis d'ajustage, rainures de serrage, manuel d'utilisation ; sans contact rigide une intégration dans la commande de machine