SKQ 125-2
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
ID 1423758
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Console angulaire
- Pour soulever le dispositif de serrage de la table de machine et augmenter l’accessibilité.
- Compatible avec: KSC3 125-235, KSC3 125-300
- Largeur: 162 mm
- Hauteur: 100 mm
- Poids: 12 kg
Specifiche tecniche
| Lunghezza [mm] | 340.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 162.0 |
| Altezza [mm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 12.0 |
La fornitura comprende
Consolle angolare