AMC CYL HSK-A 63 M12x50 L1=76
Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
IDnr. 1313761
AMC CYL HSK-A 63 M12x50 L1=76, Werkzeughalter
- Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
- Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Gewinde im Spanndurchmesser: M12
- Auskraglänge: 76 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| 기술 | 스레드 몸체 어댑터 원통형 |
|---|---|
| 시리즈 | 스레드 몸체 어댑터 원통형 |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 스레드 고정 볼트 G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| 중량 [kg] | 0.77 |
| 냉각수 방수 | 예 |
버전
클램핑 나사 결합 밀링 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능