WEL HSK-A 50 Ø6x65
WELDON end mill holders
ID 263510
WEL HSK-A 50 Ø6x65, Porte-outils
- Porte-fraises WELDON
- Gammes: WELDON
- Interface de porte-outils: HSK-A 50
- Diamètre de serrage: 6 mm
- Longueur de projection: 65 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technical details
| Technology | WELDON end mill holders |
|---|---|
| Series | WELDON |
| Toolholder interface | HSK-A 50 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 14.5 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 35.0 |
| L4 [mm] | 39.0 |
| G1 | M6 |
| Weight [kg] | 0.5 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande