GBC 65-22-8
Mors dentelé
ID 490565
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors, taillé
- Interface 1: W-65-1
- Dimensions: 64 x 22 x 8 mm
- Poids: 0.08 kg
Détails techniques
| Larghezza [mm] | 64.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 8.0 |
| Altezza [mm] | 22.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.08 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce