arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGBB-B 160-81-50

SGBB-B 160-81-50

Ganasce monoblocco

ID 1349865

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia monoblocco, mobile
  • Interfaccia 1: W-160
  • Adatto per: KSC-F 160-480
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 81 x 50 mm
  • Peso: 4.8 kg
Larghezza [mm] 160.0
Profondità [mm] 81.0
Altezza [mm] 50.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 4.8

Scope of delivery
System jaw, fastening screws