GFA 160-50-13.5
Mordaza de tracción con hoja de resorte
Ident.-Nr. 1373306
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de tracción con hoja de resorte
- Interfaz 1: W-160
- Dimensiones: 160 x 50 x 13,5 mm
- Peso: 0.39 kg
Technische Details
| Width [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 13.5 |
| Height [mm] | 50.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.39 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws