PEB 50-34-16
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
ID 1315227
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 16방향 폴 블록
- 치수: 230 x 230 x 34 mm
- 폴 스레드: M8
- 중량: 11 kg
Détails techniques
| 길이 [mm] | 230.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 230.0 |
| 높이 [mm] | 34.0 |
| 중량 [kg] | 11.0 |
제공 범위
폴 블록, 고정 나사