GBS 100-35-10-5
Mors étagé
ID 1373325
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors étagé
- Interface 1: W-100-1
- Dimensions: 100 x 35 x 10 mm
- Étape de serrage: 5 mm
- Nombre de maillages de trous: 12
- Poids: 0.23 kg
Détails techniques
宽度 [mm] | 100 |
---|---|
深度 [mm] | 10 |
高度 [mm] | 35 |
束 | 件 |
重量 [kg] | 0.23 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉