SRU-plus-D
Universalschwenkeinheit
Unidade universalmente utilizável para movimentos giratórios e giratórios pneumáticos
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Série finamente graduada com um aumento constante no torque
para vários casos de aplicação, o tamanho correto como produto padrão está disponível - O ângulo de rotação pode ser selecionado como 90° ou 180°
flexibilidade total na seleção do ângulo de rotação, ângulos específicos da aplicação possíveis mediante consulta - Conectores de encaixe M12 do lado do drive para junta elétrica rotativa
para comissionamento e manutenção simples - A posição intermediária pode ser selecionada como pneumática ou travada
A posição central bloqueada pode ser desbloqueada quando carregada. Os dois tipos de posições intermediárias sempre permitem uma rotação adicional em qualquer direção. - A passagem de fluido pode ser usada para gases, fluidos e vácuo
portanto, sem mangueiras de interferência - Junta rotativa elétrica
para passagem de meios confiável e duradora do sensor - Escolha de sensores magnéticos eletrônicos ou sensores de proximidade indutivos
para variabilidade absoluta de monitoramento de posição - Mangas de guia aparafusadas intercambiáveis (bucha)
permitem fácil manutenção e troca rápida t após vários milhões de ciclos.
Opções e informações especiais
- Para movimentos giratórios particularmente intensivos em amortecimento, podem ser instalados amortecedores externos adicionais. Devido à tecnologia de manga inovadora, ângulos de rotação especiais de mais de 180° podem ser fornecidos de forma rápida e econômica. Entre em contato conosco para obter assistência.
- Observe que cenários de parada de emergência adequados (por exemplo, desligamento controlado) e cenários de reinicialização (por exemplo, válvulas de aumento de pressão, sequências de comutação de válvula apropriadas) são necessários para todos os atuadores pneumáticos.
- Cortar a pressão de maneira descontrolada pode levar a estados e comportamentos indefinidos.
- Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da norma EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação. Componentes como rolamentos, guias lineares ou amortecedores não são fornecidos com lubrificantes compatíveis com alimentos.